PMP31288

PMP31288

설계 파일

개요

이는 최대 0.6A에서 13V 출력을 제공하는 매우 넓은 입력 오프라인 고압측 벅 전원 공급 장치 레퍼런스 설계입니다. 입력은 85VAC~485VAC의 전압 범위를 수용합니다. 이 레퍼런스 설계는 옵토커플러 피드백과 함께 UCC28750 전류 모드 플라이백 컨트롤러를 사용합니다. 이 설계는 인덕터 근처에서 최대 200mT의 자기장에 저항하도록 개발되었습니다.

특징
  • 전부하를 위한 고정 주파수 작동
  • 향상된 저부하 효율을 위한 주파수 폴드백 및 버스트 모드
  • 매우 넓은 입력 전압 범위: 85VAC ~ 485VAC
  • 과전압 및 저전압 록아웃
  • 출력 단락(OSC) 보호
  • 사이클 단위 피크 과전류 제한
  • 높은 자기 저항
출력 전압 옵션 PMP31288.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 485
Vout(공칭값) (V) 13
Iout(최대)(A) .6
출력 전력(W) 7.8
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT390.PDF (1505 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCW8.PDF (228 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCW7.PDF (129 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCX0.ZIP (2489 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGO9.ZIP (428 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCW9.PDF (860 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCW6.PDF (286 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28750 — 오프라인 애플리케이션을 위한 2차측 조정(SSR)을 지원하는 전류 모드 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 7.8W Wide AC Input Non-Isolated High-Side Buck Reference Design PDF | HTML 2024. 5. 6