PMP31306

클래스 H 오디오 애플리케이션용 GaN 기반 이중 위상 부스트 컨버터 레퍼런스 설계

PMP31306

설계 파일

개요

이 설계는 LMG2100R026 GaN(질화 갈륨) 하프 브리지를 사용하고 아날로그 또는 디지털 출력 전압 추적을 제공하는 클래스 H 오디오 애플리케이션용 이중 위상 차량용 부스트 컨버터입니다. 출력 전력은 11V 입력 전압에서 1,000W입니다(12V에서 피크 1,250W). 컨버터 영역의 크기는 47mm × 48mm이며, 여기에는 역방향 극성 보호 및 벌크 입력 커패시턴스가 포함되지 않습니다. 이 설계는 LM5125-Q1을 기반으로 합니다. 진단 및 제어를 위한 추가 I²C를 제공하는 핀 호환 LM51251-Q1 변형도 이 설계에 사용할 수 있습니다.

특징
  • 매우 높은 전력 밀도
  • GaN 스위치로 인한 낮은 스위칭 손실
  • 디지털 및 아날로그 전압 추적
  • I2C 제어 지원(IC 변형에 따름)
  • 고효율 및 높은 피크 출력 전력
출력 전압 옵션 PMP31306.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 40
Iout(최대)(A) 31.25
출력 전력(W) 1250
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT402.PDF (1210 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDV4.PDF (462 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDV6.PDF (301 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDV5.ZIP (3180 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGV7.ZIP (364 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDV3.PDF (1831 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDV2.PDF (611 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5125-Q1VOUT 추적을 지원하는 넓은 VIN 2.2MHz 2상 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5125A-Q1VOUT 추적을 지원하는 넓은 VIN 2.2MHz 2상 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG2100R026100V 2.6mΩ 하프 브리지 질화 갈륨(GaN) 전력계

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74502-Q1오토모티브 역극성 보호 컨트롤러, 과전압 보호, 게이트 드라이브 강도 60μA

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 GaN-Based Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Class H Audio Applications PDF | HTML 2025. 2. 28