PMP31333

PMP31333

설계 파일

개요

이 소형 폼 팩터 전원 공급 장치는 광대역 갭 스위치와 같이 2차측에서 매우 높은 dV/dT가 예상되는 경우 절연 SiC(실리콘 카바이드) 또는 GaN(질화 갈륨) MOSFET 게이트 드라이버에 바이어스 전원을 제공합니다. 이 보드는 24V 입력을 허용하며 200mA에서 12V를 공급합니다. 낮은 1차-2차 권선 커패시턴스와 결합한 공진 LLC(인덕터-인덕터-커패시터) 토폴로지를 활용하면 이 컨버터를 CMTI(저잡음 및 높은 공통 모드 과도 내성) 애플리케이션에 사용하면서 변압기를 통한 공통 모드 전류 주입을 줄일 수 있습니다. 이 절연 LLC 컨버터는 개방형 루프에서 작동하지만 출력 전압은 VIN을 계속해서 추적하고 부하 전류 대비 변형이 매우 낮습니다.

특징
  • 강화 절연
  • 매우 낮은 1차-2차 권선 커패시턴스
  • 조정된 24VIN, 12VOUT
  • 30µF 스위치 출력 커패시턴스(고압측 GaN 또는 SiC-FET의 첫 활성화)로 테스트를 거침
  • 공진(2차측) LLC 토폴로지
출력 전압 옵션 PMP31333.1
입력 전압(최소)(V) 22
입력 전압(최대)(V) 26
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .2
출력 전력(W) 2.4
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT428.PDF (562 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDV9.PDF (333 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDW1.PDF (413 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDW0.ZIP (911 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGV8.ZIP (243 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDV8.PDF (539 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDV7.PDF (594 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC25800-Q1 — 절연 바이어스 전원 공급용 초저 EMI 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Reinforced-Isolation LLC Converter Reference Design for SiC and GaN Driving Supply PDF | HTML 2025. 2. 25

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상