PMP31342

PMP31342

설계 파일

개요

이 차량용 µDC/DC 컨버터 레퍼런스 설계는 UCC256612-Q1을 사용하여 225V~450V의 입력 전압 범위를 지원하는 비동기식 하프 브리지 LLC(인덕터-인덕터-커패시터) 컨버터를 보여줍니다. 출력 전압은 48V이고 최대 부하 전류는 6.25A입니다. 이 설계는 전원 차단 전까지 196V까지 작동할 수 있습니다. 2차측 조정은 옵토 에뮬레이터 ISOM8110-Q1을 사용하여 달성합니다.

특징
  • LLC 컨버터에서 지원되는 넓은 입력 전압 범위
  • 뛰어난 동적 동작
  • 엄격한 부하 조정
  • 에이징 효과 없이 차량용 등급 2차측 조정
  • 93.5% 이상의 전부하 효율
출력 전압 옵션 PMP31342.1
입력 전압(최소)(V) 220
입력 전압(최대)(V) 450
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 6.25
출력 전력(W) 300
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT223.PDF (2435 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEF5.PDF (242 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMEF7.PDF (155 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMEF6.ZIP (2153 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC890.ZIP (146 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEF4.PDF (639 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEF3.PDF (284 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC25661-Q1IPPC를 지원하는 차량용, 고밀도, 넓은 VIN 및 VOUT LLC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8110-Q1CTR 100%~155%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A-Q1차량용, 저전압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive 300W μDC/DC Converter Reference Design Using Half-Bridge LLC PDF | HTML 2025. 8. 5