PMP31349

GaN 스위치가 포함된 30V~60V 입력, 240W 벅 컨버터 레퍼런스 설계

PMP31349

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 공칭 48V 배터리 입력(30V~60V 범위)에서 조정된 12V 출력을 생성하는 전원 공급 장치입니다. 회로는 20A의 연속 출력 전류를 위해 설계되었습니다. LM5148-Q1 벅 컨트롤러는 일체형 게이트 드라이버와 함께 LMG2100R044 하프 브리지 GaN 전력 단계에 스위칭 신호를 제공합니다.

특징
  • 35mm × 37mm의 소형 회로 면적
  • 상단 히트싱크가 있는 GaN 스위치
  • 48VIN에서 96.4%의 피크 효율
  • EMI(전자기 간섭) ClSPR25 클래스 3을 위해 설계됨
  • 입력 EMI 필터
출력 전압 옵션 PMP31349.1
입력 전압(최소)(V) 30
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 20
출력 전력(W) 240
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT427A.PDF (2687 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDL4.PDF (245 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDL6.PDF (159 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDL5.ZIP (1726 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGT7.ZIP (154 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDL3.PDF (1192 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDL2.PDF (348 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5148-Q1초저 IQ를 지원하는 오토모티브, 80V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG2100R044100V 4.4mΩ 하프 브리지 GaN FET와 통합 드라이버 및 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 30V to 60V Input, 240W Buck Converter Reference Design with GaN Switches (Rev. A) PDF | HTML 2025. 4. 8