PMP31376

PMP31376

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 오프라인 절연 플라이백입니다. AC-DC 전력계는 CCM(연속 전도 모드) 및 DCM(불연속 전도 모드) 변조와 2차측 조정을 지원하는 UCC28750 고정 주파수 피크 전류 모드 컨트롤러를 기반으로 합니다. 주파수 폴드백과 버스트 모드는 저부하 효율을 개선하며, 주파수 디더링은 EMI(전자기 간섭) 시그니처를 줄입니다. 이 컨트롤러는 과전압과 부족 저압 록아웃, Vout 과전압, 과출력 및 단락 보호를 포함한 여러 보호 기능을 제공합니다.

특징
  • 납산 배터리를 직렬로 충전할 수 있습니다.
  • 독립적인 정전압 및 정전류 피드백을 제공합니다.
  • 무부하 소비 전력: 115VAC에서 63.2mW, 9V 출력, 230VAC에서 122mW
출력 전압 옵션 PMP31376.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 26.5
Iout(최대)(A) 4
출력 전력(W) 106
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT230.PDF (2237 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEL9.PDF (257 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMEM1.PDF (126 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMEM0.ZIP (3985 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC909.ZIP (28 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEL8.PDF (526 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEL7.PDF (247 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28750 — 오프라인 애플리케이션을 위한 2차측 조정(SSR)을 지원하는 전류 모드 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TL103W — 내부 레퍼런스를 지원하는 듀얼, 32V, 900kHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Universal AC Input to 9V–26.5V, 100W Battery Charger Reference Design PDF | HTML 2025. 11. 4