PMP31422

낮은 대기 전력 넓은 입력 전압 UCC287508 레퍼런스 설계

PMP31422

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 낮은 대기 전력 및 낮은 비용을 위해 설계되었습니다. 이 설계는 UCC287508 절연 플라이백 컨트롤러를 특징으로 하며, 85VAC~400VAC의 매우 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 1.25A에서 절연된 12V 출력을 제공합니다.

특징
  • 사이클 단위 과전류 보호
  • DCM(불연속 전도 모드) 및 CCM(연속 전도 모드) 작동
  • 낮은 대기 전력
  • 매우 넓은 입력 범위
출력 전압 옵션 PMP31422.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 400
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1.25
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT247.PDF (3200 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMF44.PDF (218 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMF46.PDF (225 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMF45.ZIP (1955 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC963.ZIP (1605 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMF43.PDF (753 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMF42.PDF (296 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

션트 전압 레퍼런스

TLV431A1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28750오프라인 애플리케이션을 위한 2차측 조정(SSR)을 지원하는 전류 모드 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Low Standby Power Wide Input Voltage UCC287508 Reference Design PDF | HTML 2026. 5. 21