PMP3162

PMP3162

설계 파일

개요

This reference design generates a 12V/16A output from a standard 48V DC telecom input.  The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage.  The low gate charge and low RDSon of the CSD19533Q51, implemented as self-driven synchronous rectifiers, allow this design to achieve a peak efficiency of 95%.  The compact UCC27511 drivers simplify the gate drive circuitry for the synchronous rectifiers.

특징
  • High Efficiency (95%)
  • Generates regulated 12V bus for telecom or server applications
  • Low profile, less than 0.5 inches (12.5mm) max component height
  • Self-driven synchronous rectifiers reduce drive complexity
출력 전압 옵션 PMP3162.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 72
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 16
출력 전력(W) 192
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLUU861.PDF (2225 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBJ7.PDF (89 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLUR814.PDF (84 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLUC324.ZIP (230 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLUU860.PDF (417 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLUR815.PDF (181 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2897A — P 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP3162 Test Results 2014. 10. 24