PMP40069

PMP40069

설계 파일

개요

PMP40069는 휴대용 DLP Pico 프로젝터를 위한 레퍼런스 설계이며 3셀 배터리 충전기도 있습니다.  어댑터를 사용할 수 없는 경우 배터리로 프로젝터에 전원을 공급합니다. 이 솔루션은 DLPA3000 PMIC/LED 드라이버, DLPC3438 디스플레이 컨트롤러, SMBus 배터리 벅-부스트 충전 컨트롤러 BQ25700A를 구현합니다. DLPA3000 PMIC는 완전 통합형 전용 PMIC/LED 드라이버로, 모든 시스템 아날로그 전원 요구 사항을 충족하며 0~6A RGB LED를 구동할 수 있습니다. 벅-부스트 충전기는 5/9/12/15/20V 출력 어댑터와 호환됩니다. 충전기는 효율이 높고 3셀 배터리에 3A 충전 전류를 제공합니다.

특징
  • 모든 시스템 아날로그 전력 요구 사항을 충족하는 전용 PMIC/LED 드라이버
  • 6A 최대 LED 전류
  • 3셀 배터리용 5/9/12/15/20V 입력 충전기
  • 3A 최대 충전 전류
  • 모든 테스트 완료
출력 전압 옵션 PMP40069.1
입력 전압(최소)(V) 5
입력 전압(최대)(V) 20
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 36
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDC5.PDF (1165 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRN3.PDF (453 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRN2.PDF (121 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRN5.ZIP (26 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDL6.ZIP (489 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRN4.PDF (4263 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRN1.PDF (753 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25700A — 시스템 전력 모니터 및 프로세서를 지원하는 SMBus 1-4셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPA3000 — DLP3010 (0.3 720p) DMD용 DLP® PMIC/LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC3438 — DLP3010(0.3 720p) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2955 — 56KB 플래시, 2KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD17483F4 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1 mm x 0.6 mm, 33mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17578Q3A — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 9.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A — -20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 8.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25404Q3 — -20V, P 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 6.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25483F4 — -20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.6mm x 1mm, 245mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40069 Test Results 2017. 6. 29