PMP40144

PMP40144

설계 파일

개요

PMP40144는 PoE 애플리케이션을 위한 12V 2A 레퍼런스 설계 솔루션입니다. 이 솔루션은 고효율 1차측 컨트롤러 UCC28704를 구현하여 피드백 부품(TL431, 옵토커플러)을 제거합니다. 전부하 시 효율은 89% 이상입니다. 통합 입력 UVLO, OVP 및 출력 OVP, OCP는 전력 시스템 안정성을 개선합니다. 소형 폼 팩터(68mm X 36mm X 15mm)로 설계되었습니다.

특징
  • 89%를 넘는 전부하 효율
  • PSR(1차측 조정)로 옵토커플러 제거
  • 입력 UVLO, OVP, 출력 OVP
  • 자동 재시도를 통한 출력 과전류 보호
  • 크기 L * W * H 68mm * 36mm * 15mm
출력 전압 옵션 PMP40144.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDV9.PDF (582 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTM8.PDF (68 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTM7.PDF (30 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTN0.ZIP (29 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE14.ZIP (338 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTM9.PDF (470 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTM6.PDF (92 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28704 — 1차측 조정(PSR)을 사용하는 고효율 오프라인 CV 및 CC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40144 Test Results 2017. 11. 17

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상