PMP40274

PMP40274

설계 파일

개요

PMP40274는 파워트레인 애플리케이션을 위한 전원 모듈 레퍼런스 설계 솔루션입니다. 이 모듈은 플라이백-CCM 동기 정류기를 통해 고효율을 구현합니다. 전부하 시 효율은 88% 이상입니다. 이 설계는 0.2W 미만의 대기 전력을 자랑합니다. 통합 입력 UVLO, OVP 및 출력 OVP, OCP는 전력 시스템 안정성을 개선합니다. 소형 폼 팩터(50.8mm X 40.6mm X 15mm)로 설계되었습니다.

특징
  • 동기 정류기 플라이백 토폴로지
  • 낮은 대기 전력
  • 입력 UVLO, OVP, 출력 OVP
  • 자동 재시도를 통한 출력 과전류 보호
  • 크기 L * W * H 50.8mm * 40.6mm * 15mm
출력 전압 옵션 PMP40274.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 6
출력 전력(W) 30
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDH1.PDF (790 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRS85.PDF (171 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRS84.PDF (35 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRS87.ZIP (29 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDQ3.ZIP (359 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRS86.PDF (965 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRS83.PDF (162 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24610 — 2차 측 동기형 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B — 40V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP40274 Test Results 2017. 8. 15