PMP40379

PMP40379

설계 파일

개요

이 단일 단계 LLC 컨버터 레퍼런스 설계는 UCC256302 공진 컨트롤러를 사용하여 AC 입력 전압(100~120Vac 및 200~240Vac)을 절연 ±42V DC 출력으로 변환하는 방법을 보여줍니다. 이 설계는 최대 6A의 연속 출력 전류와 100ms 동안 12A의 피크 전류를 처리할 수 있는 조정 ±42V 출력을 제공합니다.

특징
  • 프론트 엔드 PFC 없이 100~120Vac 또는 200~240Vac 입력 범위 작동
  • 오디오 증폭기를 위한 6A 연속/12A 피크 출력 전류에서 ±42V 제공
  • 95% 이상의 피크 효율 및 230Vac에서 500mW 미만의 대기 전력 소비
출력 전압 옵션 PMP40379.1 PMP40379.2 PMP40379.3 PMP40379.4
입력 전압(최소)(V) 100 100 200 200
입력 전압(최대)(V) 120 120 240 240
Vout(공칭값) (V) 42 -42 42 -42
Iout(최대)(A) 6 6 6 6
출력 전력(W) 252 252 252 252
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 AC AC AC AC
토폴로지 Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT037.PDF (1108 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRXP9.PDF (233 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXP8.PDF (105 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXQ1.ZIP (2169 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF11.ZIP (1226 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXQ0.PDF (1396 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXP7.PDF (201 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC256302 — 낮은 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 500-W, Single Stage LLC Power Supply Reference Design for Audio Amplifier 2018. 11. 9
애플리케이션 노트 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019. 6. 28