PMP40467

AC 입력, 12V/5A 및 50V/1A 듀얼 출력 플라이백 레퍼런스 설계

PMP40467

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 12V/5A 및 50V/1A 절연 듀얼 출력 보조 전원 공급 장치입니다. 2차측 조정은 UCC28742를 사용하여 라인 및 부하 조정을 개선합니다. DCM 밸리 스위칭 작동으로 낮은 부하에서 더 높은 효율을 지원합니다. 모든 부품의 높이가 20mm 미만이므로 슬림한 TV에 사용할 수 있습니다.

특징
  • 밸리 스위칭은 저부하에서 더 높은 효율을 지원합니다.
  • 더 높은 통합 보호 기능으로 BOM 비용을 간소화하고 공간을 절약할 수 있습니다.
  • 부품 높이가 20mm 미만이므로 슬림한 TV에 사용할 수 있습니다.
출력 전압 옵션 PMP40467.1 PMP40467.2
입력 전압(최소)(V) 180 180
입력 전압(최대)(V) 264 264
Vout(공칭값) (V) 12 50
Iout(최대)(A) 5 1
출력 전력(W) 60 50
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- DCM Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT066.PDF (1794 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYI4.PDF (108 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYI3.PDF (32 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYI6.ZIP (27 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF69.ZIP (417 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYI5.PDF (767 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYI2.PDF (160 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

션트 전압 레퍼런스

ATL4312.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC287421%의 출력 조정 정확도를 지원하는 고효율 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 AC input, 12-V/5-A and 50-V/1-A dual-output flyback reference design 2019. 1. 4