PMP40482

PMP40482

설계 파일

개요

이 설계는 UCC256304 공진 컨트롤러를 사용하여 비절연 출력 21V/0.15A 1개로 AC 입력 전압 85~115V AC를 3개의 절연 출력(12V/7.5A, 60V/2.5A, 25V/0.4A)으로 변환하는 단일 단계 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 산업용 애플리케이션을 위한 것으로, 단일 단계 구조와 공진 컨트롤러를 이용함으로써 BOM(재료 사양서) 비용이 높은 수준으로 최적화됩니다. UCC256304의 고전압 시동, 통합 드라이버 및 버스트 작동을 통해 개별 부품을 최소로 사용할 수 있으며 보조 전원이 필요 없습니다.

특징
  • 85~115V AC 입력 범위를 지원하는 단일 단계 AC/DC 솔루션으로 프론트 엔드 PFC 불필요
  • 다양한 애플리케이션에 적합한 여러 출력 전압 생성
  • 가중치 피드백을 통해 60V 및 12V DC 출력에 대해 엄격한 교차 조정 지원
  • 낮은 프로파일 설계로 최대 35mm의 보드 높이 달성
  • 92%를 초과하는 피크 효율로 효율적인 전력 변환 가능
출력 전압 옵션 PMP40482.1 PMP40482.2 PMP40482.3 PMP40482.4
입력 전압(최소)(V) 85 85 85 85
입력 전압(최대)(V) 115 115 115 115
Vout(공칭값) (V) 12 60 25 21
Iout(최대)(A) 7.5 2.5 .4 .15
출력 전력(W) 90 150 10 3.15
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC AC AC AC
토폴로지 Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT102.PDF (1157 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZJ3.PDF (221 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZJ2.PDF (110 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZJ5.ZIP (1876 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFF4.ZIP (1243 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZJ4.PDF (1403 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZJ1.PDF (196 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC256304 — 낮은 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 넓은 Vin LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 250-W Single-Stage LLC Converter With Multiple Outputs Reference Design 2019. 4. 12