PMP40487

PMP40487

설계 파일

개요

이 설계는 5V/1A 및 5V/1A 듀얼 출력을 지원하는 보조 전원 공급 장치입니다. 전원 공급 장치의 라인 및 부하 조정은 2차측 레귤레이터 UCC28742를 사용하여 1% 이내로 설계되었습니다. 입력 UVLO 및 출력 OVP, OCP, SCP를 통해 시스템의 안정성이 향상됩니다. 4개 포인트의 부하(25%, 50%, 75%, 100%) 평균 효율은 81% 이상입니다. 

특징
  • DCM 밸리 스위칭 작동으로 낮은 부하에서 더 높은 효율 지원 및 EMI 성능 향상
  • 최대 1%의 라인 및 부하 조정으로 출력 전압의 높은 정확도 요구 사항 지원
  • 81% 이상의 평균 효율로 열 설계 간소화
출력 전압 옵션 PMP40487.1 PMP40487.2
입력 전압(최소)(V) 85 85
입력 전압(최대)(V) 265 265
Vout(공칭값) (V) 5 5
Iout(최대)(A) 1 1
출력 전력(W) 5 5
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- DCM Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT073.PDF (1076 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYM7.PDF (83 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYM6.PDF (29 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYM9.ZIP (26 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF78.ZIP (433 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYM8.PDF (674 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYM5.PDF (145 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28742 — 1%의 출력 조정 정확도를 지원하는 고효율 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 AC Input, 5-V/1-A and 5-V/1-A dual-output flyback reference design 2019. 1. 14