PMP40542
소형, 오토모티브 듀얼 15W USB Type-C™ 충전기 레퍼런스 설계
PMP40542
개요
이 레퍼런스 설계는 30mm × 30mm 크기의 차량용 듀얼 포트 USB Type-C 충전기를 위한 것입니다. TPS25833-Q1은 각 포트에서 DC-DC 레귤레이터 및 포트 컨트롤러로 사용됩니다. 솔루션의 효율은 2×15W 출력에서 92.93%이므로 온도 상승이 55.9°C에 불과합니다. 85°C 환경에서 보드의 가장 높은 온도는 137°C입니다. 프로그래머블 케이블 전압 강하 보상을 통해 휴대형 장치를 과부하 상태에서 최적의 전류 및 전압으로 충전할 수 있습니다.
특징
- 작은 설계 크기
- 2x15W 출력에서 92.93% 효율
- 양호한 열 성능
- 최적의 충전을 위한 프로그래머블 케이블 전압 강하 보상
| 출력 전압 옵션 | PMP40542.1 | PMP40542.2 |
|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 6 | 6 |
| 입력 전압(최대)(V) | 36 | 36 |
| Vout(공칭값) (V) | 5 | 5 |
| Iout(최대)(A) | 3 | 3 |
| 출력 전력(W) | 15 | 15 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC | DC |
| 토폴로지 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
USB-C 컨트롤러
TPS25831-Q1 — STB 보호, 케이블 콤퍼레이터 및 열 폴드백 기능이 있는 USB Type-C™ DCP 충전 포트 컨버터
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | Small Size, Automotive Dual 15-W USB Type-C™ Charger Reference Design | 2019. 8. 12 |