PMP40569

PMP40569

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LM5155 및 UCC24612를 사용하는 36~57Vdc 입력, 5V/4A 출력 절연 플라이백 컨버터입니다. 스위칭 주파수는 250kHz입니다. 동기 정류 컨트롤러 UCC24612와 2차 측에 MOSFET을 사용하는 이 시스템은 36V 입력에서 89.29%의 피크 효율을 달성하며, 이 수치는 쇼트키 정류보다 3.86% 높은 것입니다. 정류된 MOSFET의 온도는 전부하 출력에서 쇼트키보다 섭씨 33도 더 낮습니다. 전체 입력 범위 내 부하 조정은 ±0.5% 이내입니다.

특징
  • 간단한 동기 정류 솔루션을 지원하는 절연 플라이백
  • 스위칭 주파수 250kHz
  • 피크 효율 89.29%
  • 정류된 부품의 낮은 온도 상승
출력 전압 옵션 PMP40569.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 4
출력 전력(W) 20
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT144.PDF (3192 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM272.PDF (125 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM271.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM274.ZIP (835 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFO0.ZIP (1574 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM273.PDF (599 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM270.PDF (193 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5155 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18514Q5A — 40V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431LI — 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 36~57-Vdc Input, 5-V/4-A Output Isolated Flyback Reference Design 2019. 10. 17