전력 관리 MOSFET

CSD18514Q5A

활성

제품 상세 정보

VDS (V) 40 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 4.9 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 7.9 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 29 QGD (typ) (nC) 5 QGS (typ) (nC) 6 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 89 ID - package limited (A) 50 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 40 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 4.9 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 7.9 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 29 QGD (typ) (nC) 5 QGS (typ) (nC) 6 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 89 ID - package limited (A) 50 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DQJ) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • Low RDS(ON)
  • Low-Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Logic Level
  • Lead-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
  • Low RDS(ON)
  • Low-Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Logic Level
  • Lead-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5-mm × 6-mm Plastic Package

This 4.1-mΩ, SON 5-mm × 6-mm, 40-V NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

This 4.1-mΩ, SON 5-mm × 6-mm, 40-V NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
9개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 CSD18514Q5A 40-V N-Channel NexFET Power MOSFET datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2017. 1. 18
Application brief Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs PDF | HTML 2025. 10. 31
애플리케이션 노트 MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) PDF | HTML 2025. 10. 27
애플리케이션 노트 Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024. 3. 25
애플리케이션 노트 Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023. 12. 18
애플리케이션 노트 QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023. 12. 6
애플리케이션 노트 Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023. 3. 13
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022. 5. 31
애플리케이션 노트 Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011. 11. 16

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

지원 소프트웨어

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch

크기, 비용 및 성능을 신속하게 절충하여 애플리케이션 조건에 따라 최적의 MOSFET을 선택합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어
지원 소프트웨어

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
지원되는 제품 및 하드웨어
시뮬레이션 모델

CSD18514Q5A Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM327B.ZIP (4 KB) - PSpice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

크기, 비용 및 성능을 신속하게 절충하여 애플리케이션 조건에 따라 최적의 MOSFET을 선택합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 동기 정류기용 전력 손실 계산 툴

동기 정류기 애플리케이션용 MOSFET 전력 손실 계산기

지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

PMP40569 — 동기 정류 기능이 있는 36~57Vdc 입력, 5V/4A 출력 절연 플라이백 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 LM5155 및 UCC24612를 사용하는 36~57Vdc 입력, 5V/4A 출력 절연 플라이백 컨버터입니다. 스위칭 주파수는 250kHz입니다. 동기 정류 컨트롤러 UCC24612와 2차 측에 MOSFET을 사용하는 이 시스템은 36V 입력에서 89.29%의 피크 효율을 달성하며, 이 수치는 쇼트키 정류보다 3.86% 높은 것입니다. 정류된 MOSFET의 온도는 전부하 출력에서 쇼트키보다 섭씨 33도 더 낮습니다. 전체 입력 범위 내 부하 조정은 ±0.5% 이내입니다.
지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

TIDA-010031 — 25.2V, 30A 고속 무센서(>100krpm) 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 최대 900W의 6~33.6V DC 공급 브러시리스 DC(BLDC) 모터의 고속 무센서 사다리꼴 제어와 최대 180,000rpm의 모터 속도(최대 100,000rpm 검증)를 위한 것입니다. 계산 지점의 하드웨어 감지 기능을 갖춘 비용 효율적인 스마트 마이크로컨트롤러는 속도 적응형 후면 EMF(BEMF) 감지를 사용하여 무센서 사다리꼴 제어를 가속화합니다. BLDC 전력계는 콤팩트하고, 효율에 최적화되어 있으며, 스마트 3상 게이트 드라이버로 인해 단락, 모터 스톨 및 과열로부터 완전히 보호됩니다.
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VSONP (DQJ) 8 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상