PMP40580

PMP40580

설계 파일

개요

TV 애플리케이션을 위한 이 AC-DC 전원 공급 장치 설계는 범용 AC 전압(90Vac~264Vac)에서 12V, 5A 및 150V, 0.8A 출력을 제공합니다. 이 설계는 낮은 대기 전력과 더 작은 가청 잡음을 지원하는 향상된 버스트 모드가 있는 CRM/DCM PFC 컨트롤러 UCC28056 및 LLC 컨트롤러 UCC256404를 사용합니다.  이 설계는 150mW 부하로 250mW 미만의 대기 전력과 230Vac 입력에서 93%를 초과하는 피크 효율을 달성합니다.

특징
  • 단일 계층 보드를 사용한 낮은 프로파일 설계로 최대 16mm의 보드 높이 달성
  • 향상된 버스트 모드 작동으로 무부하 및 대기 시 가청 잡음 최소화
  • 93%를 초과하는 피크 효율로 효율적인 전력 변환 가능
  • 150mW 부하의 300mW 미만 대기 소비 전력.
출력 전압 옵션 PMP40580.1 PMP40580.2
입력 전압(최소)(V) 90 90
입력 전압(최대)(V) 264 264
Vout(공칭값) (V) 12 150
Iout(최대)(A) 5 .8
출력 전력(W) 60 120
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Boost- PFC^Half Bridge- LLC Boost- PFC^Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

중요 참고
현재 사용되지 않는 PMP4298A를 대체하는 레퍼런스 설계입니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT179A.PDF (1067 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM582.PDF (435 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM581.PDF (155 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM584.ZIP (5937 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFU6.ZIP (2065 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM583.PDF (2177 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM580.PDF (447 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC256404 — 초저전력 및 초저소음 대기 작동 및 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28056 — 6핀 고성능 CRM/DCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH432A — 1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(역방향 핀아웃)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 180-W Universal Input PFC + LLC TV Power Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2023. 4. 25