PMP40589

PMP40589

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TPS54308 동기 벅 컨버터를 사용하는 단일 IGBT 드라이버 바이어스를 위한 듀얼 출력 절연 플라이벅 전력 모듈입니다. 이 컨버터는 400mA 전류 용량으로 +3.3V의 비절연 출력 1개와 9V~22V의 입력 전압 범위에서 80mA 전류 용량으로 +15V 및 -8V의 절연 출력 2개를 생성합니다.

특징
  • 1.25kV 절연 레벨은 출력과 입력 사이의 잡음을 완화
  • 고정밀 사양을 충족하기 위해 각 3.3V 출력에서 1% 정확도 달성
  • 최종 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 낮은 프로파일 변압기를 사용하는 초소형 설계
출력 전압 옵션 PMP40589.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT162.PDF (1976 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM467.PDF (106 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM466.PDF (134 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM469.ZIP (52 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFS2.ZIP (438 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM468.PDF (425 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM465.PDF (230 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS543084.5V~28V 입력, 3A 출력 동기식 350-kHz FCCM 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 2-W Auxiliary Power Supply for a Single IGBT Driver Reference Design 2020. 2. 17