PMP40871

PMP40871

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TPS61391 및 TPS7A4101을 사용하여 팬텀 전원 애플리케이션을 위한 48V 출력, 저잡음 전원 공급 장치를 제공합니다. TPS61391은 3.3V 또는 5V를 48.5V로 변환하는 700kHz PWM 스텝업 컨버터입니다. TPS7A4101은 50V 허용 입력 및 0.29V 강하 LDO로 48.5V로 스텝다운하고 출력 리플을 최소화합니다. 이 설계는 5V 입력에서 48V, 20mA 출력 전력을 지원합니다. 출력 리플은 약 8.4mV로 팬텀 전원 애플리케이션에 적합하도록 낮습니다.

특징
  • 3.3~5V를 48V 출력으로 변환
  • 팬텀 전원 애플리케이션을 위한 낮은 출력 리플
출력 전압 옵션 PMP40871.1 PMP40871.2
입력 전압(최소)(V) 3.3 48.3
입력 전압(최대)(V) 5 48.5
Vout(공칭값) (V) 48.5 48
Iout(최대)(A) .02 .02
출력 전력(W) .97 .96
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Boost- Non Sync Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT235.PDF (1749 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM872.PDF (128 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM871.PDF (167 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM874.ZIP (415 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG09.ZIP (949 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM873.PDF (378 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM870.PDF (156 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61391 — 전류 미러를 지원하는 85-VOUT 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A4101 — 활성화를 지원하는 50mA, 50V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 48-V Output Low-Noise Phantom Power Reference Design PDF | HTML 2021. 4. 22