PMP40994

IGBT용으로 1500V 절연이 포함되어 있는 4W 듀얼 채널 절연 게이트 드라이버 레퍼런스 설계

PMP40994

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 태양광 인버터, PC, UPS 및 모터 드라이버 애플리케이션의 절연 게이트 양극 트랜지스터(IGBT)를 위한 소형 듀얼 채널 출력 절연 게이트 드라이버 보드 설계입니다. 절연 바이어스 전력은 우수한 전압 조정을 달성하면서 1,500V 절연의 2채널 절연 출력을 제공하는 TPS54308을 사용하여 플라이벅 토폴로지로 구현됩니다. 이 설계는 간편한 제조를 위한 단일 계층 PCB 보드입니다.

특징
  • 소형 절연 바이어스 전원과 절연 게이트 드라이버
  • 느슨하게 조정된 12V 전원 레일 입력을 통해 8%의 출력 전압 조정 제공
  • 각 채널은 IGBT당 최대 2와트 지원 가능
  • 각 채널에는 게이트 드라이버용 분할 +15V, -8V 전원 레일이 있음
  • 1차와 2차는 물론 2차 1과 2차 2 사이에 1500V 절연 제공
  • 간편한 제조를 위한 단일 계층 PCB
출력 전압 옵션 PMP40994.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 20
Vout(공칭값) (V) 23
Iout(최대)(A) .08
출력 전력(W) 1.84
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 FlyBuck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT296.PDF (1815 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAW7.PDF (210 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAW6.PDF (155 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAW9.ZIP (3030 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGA4.ZIP (496 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAW8.PDF (727 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAW5.PDF (357 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS543084.5V~28V 입력, 3A 출력 동기식 350-kHz FCCM 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC235134.5A/5.3A single-channel opto-compatible reinforced isolated gate driver

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 4-W Dual-Channel Isolated Gate Driver With 1500-V Isolation for IGBT Ref. Design PDF | HTML 2022. 9. 30