PMP41012

PMP41012

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LM51561-Q1 컨트롤러를 사용해 절연 15V 및 22W 출력에 플라이백 토폴로지를 제공합니다. 전원 공급 장치에는 200V~480V DC 입력에서 전원을 공급할 수 있습니다. 기본 측 조정 설계에는 옵토커플러가 포함되어 있지 않으며, EMI를 줄여주는 듀얼 랜덤 스프레드 스펙트럼을 사용합니다.

특징
  • 넓은 입력 범위: 200V~480V DC
  • 옵토커플러 없이 기본 측 조정
  • 절연 플라이백이 있는 콤팩트한 폼 팩터
  • EMI 감소를 위한 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼
출력 전압 옵션 PMP41012.1
입력 전압(최소)(V) 200
입력 전압(최대)(V) 480
Vout(공칭값) (V) 15
Iout(최대)(A) 1.5
출력 전력(W) 22.5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT276A.PDF (758 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAB5.PDF (204 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAB4.PDF (152 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAB7.ZIP (682 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG61.ZIP (616 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAB6.PDF (637 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAB3.PDF (232 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51561-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 - 확산 스펙트럼 및 히컵 지원

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 200-V to 480-V DC Input, 22-W Flyback Isolated Power Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2023. 7. 27