PMP41031

PMP41031

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 24V, 15V, –15V, 8V 등 4개의 절연 출력과 2 스위치 플라이백 토폴로지를 갖춘 최대 150W 출력을 제공합니다. 전원 공급 장치에는 350V~1,500V DC 입력에서 전원을 공급할 수 있습니다. 이 설계에서는 밸리 스위칭 UCC28740 플라이백 컨트롤러를 사용합니다. 이 설계는 600V 입력에서 89.11% 효율, 1,500V 입력, 전부하 조건에서 86.17% 효율을 달성합니다.

특징
  • 350V~1,500V의 넓은 입력 전압 범위
  • 2 스위치 플라이백 토폴로지는 누출 에너지를 재활용합니다
  • 유사 공진 모드 컨트롤러가 효율을 향상시킵니다
  • 1차 스위치에 대한 전압 응력 감소
  • 입력 600V와 출력 150W에서 피크 효율 89.11%
  • 입력 1,500V와 출력 150W에서 효율 86.17%
출력 전압 옵션 PMP41031.1 PMP41031.2 PMP41031.3 PMP41031.4
입력 전압(최소)(V) 350 350 350 350
입력 전압(최대)(V) 1500 1500 1500 1500
Vout(공칭값) (V) 24 15 -15 8
Iout(최대)(A) 3 3 .8 2
출력 전력(W) 72 45 12 16
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT355.PDF (1359 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBZ5.PDF (522 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBZ4.PDF (181 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBZ7.ZIP (3807 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGI1.ZIP (2857 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBZ6.PDF (1903 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBZ3.PDF (536 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 350-V to 1500-V Input 150-W Isolated Auxiliary Power Reference Design PDF | HTML 2023. 10. 9