PMP41038

PMP41038

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 플라이백 토폴로지를 사용하는 스마트 유리 모듈을 위한 절연 컨버터를 보여줍니다. 이 컨버터는 피크 전류 모드 컨트롤러 LM51561을 사용하여 입력 전압 14V에서 20mW 미만의 낮은 대기 전력 소비를 달성하여 배터리 수명을 연장합니다. 이 컨버터는 또한 마이크로컨트롤러용 12Vdc, 스마트 유리 드라이버를 위해 120Vdc를 공급하는 두 개의 출력 레일을 제공합니다. 완전히 설계된 변압기를 통해 부하 과도는 7% 이내입니다.

특징
  • 14V 입력 전압에서 20mW 미만의 낮은 대기 전력 소비
  • 16V 입력 및 26.4W 출력에서 ​​83.09% 효율
  • 1차측 조정 설계(옵토커플러 없음)로 제품 수명 연장
  • 과도 부하 시 출력 언더슈트 및 오버슈트 최소화
출력 전압 옵션 PMP41038.1 PMP41038.2
입력 전압(최소)(V) 9 9
입력 전압(최대)(V) 16 16
Vout(공칭값) (V) 120 12
Iout(최대)(A) .2 .2
출력 전력(W) 24 2.4
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- CCM Flyback- CCM
차량용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT364.PDF (1512 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMC81.PDF (285 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMC80.PDF (162 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC83.ZIP (4896 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGJ8.ZIP (1568 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMC82.PDF (1155 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMC79.PDF (316 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 26.4-W Flyback Converter Reference Design for Smart Glass Application PDF | HTML 2023. 11. 30

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상