PMP41068

PMP41068

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 GaN HEMT를 사용하는 단일 엔드 클래스 D 전력계를 보여줍니다. 이 설계는 전원 스위치로 LMG2100R044를 사용하며 작동 주파수는 1MHz입니다. 

특징
  • GaN HEMT를 전원 스위치로 사용하면 작동 주파수가 2MHz 또는 고주파로 높일 수 있습니다. 
  • 개방형 루프 구성의 THD는 0.4%를 넘지 않습니다. 
  •  피크 효율은 54.9에서 94.2%입니다
출력 전압 옵션 PMP41068.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 36
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT365.PDF (2010 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMC50.PDF (280 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMC49.PDF (178 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC52.ZIP (1500 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGJ2.ZIP (1588 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMC51.PDF (1145 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMC48.PDF (275 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS629210-Q1 — SOT-583의 오토모티브 3V~17V, 1A, 고효율 및 저 IQ, 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG2100R044 — 100V 4.4mΩ 하프 브리지 GaN FET와 통합 드라이버 및 보호

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AC14 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 6채널, 2V~6V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Discrete Single-Ended Class-D Power Stage Reference Design With GaN HEMT PDF | HTML 2023. 11. 9