PMP41079

PMP41079

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 클래스 H 오디오 증폭기 애플리케이션을 위한 450W, 2상 인터리브 부스트 컨버터 레퍼런스 설계를 보여줍니다. 외부 오디오 증폭기에 공급을 위해, 컨트롤러는 증폭기에서 클래스 H 제어 신호를 따라갈 수 있으며 스피커 진폭을 추적하는 출력 전압을 생성할 수 있습니다. 따라서 전체 전력 소비와 손실을 최소화할 수 있습니다.

특징
  • 부스트 컨버터의 2상 간에 균형 잡힌 내부 전류 공유와 열 스트레스로 작은 보드 크기와 균형 잡힌 내부 전류 공유 가능         
  • 450W 컨버터 12cm x 6.5cm 크기, 고전력 및 고전력 밀도 설계         
  • 클래스 H 제어 가능, 부스트 출력 전압은 스피커 출력 진폭을 따라 전력 소비와 손실을 최소화할 수 있음 
출력 전압 옵션 PMP41079.1 PMP41079.2
입력 전압(최소)(V) 9 3.3
입력 전압(최대)(V) 16 3.3
Vout(공칭값) (V) 42 10
Iout(최대)(A) 10 .6
출력 전력(W) 420 6
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Boost- Multiphase Boost- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT360.PDF (1534 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMC40.PDF (350 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMC39.PDF (181 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC42.ZIP (7394 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGJ0.ZIP (595 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMC41.PDF (1241 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMC38.ZIP (548 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TL331-Q1 — 차량용 단일 차동 비교기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5171-Q1 — 차량용, 80V 듀얼 채널 양방향 벅 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM2735-Q1 — 520kHz, 1.6MHz 공간 효율적인 부스트 및 SEPIC DC/DC 레귤레이터, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TAS6584Q1EVM — TAS6584-Q1 평가 모듈, 45V, 10A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기용

이 레퍼런스 설계는 클래스 H 오디오 증폭기 애플리케이션을 위한 450W, 2상 인터리브 부스트 컨버터 레퍼런스 설계를 보여줍니다. 외부 오디오 증폭기에 공급을 위해, 컨트롤러는 증폭기에서 클래스 H 제어 신호를 따라갈 수 있으며 스피커 진폭을 추적하는 출력 전압을 생성할 수 있습니다. 따라서 전체 전력 소비와 손실을 최소화할 수 있습니다.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP41079 — 클래스 H 오디오 증폭기용 2상 인터리브 부스트 컨버터 레퍼런스 디자인

TAS6584Q1EVM — TAS6584-Q1 평가 모듈, 45V, 10A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기용

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP41079 — 클래스 H 오디오 증폭기용 2상 인터리브 부스트 컨버터 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 2-Phase Interleaved Boost Converter Stage Ref. Des. for Class-H Audio Amplifier PDF | HTML 2023. 11. 8