PMP41085

PMP41085

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 콜드 크랭크, 로드 덤프 및 FuSa 기능을 갖춘 100W 오토모티브 인포테인먼트 디스플레이 모듈 전원 레퍼런스 설계를 보여줍니다.

LM74900-Q1은 음극 입력 전압, 부족 전압, 잠금 출력 및 과전류 보호에 대한 보호 역할을 하는 설계의 첫 번째 단계입니다. LM5152-Q1은 프리 부스트 컨트롤러로 작동하는 두 번째 단계로, 시동 시 배터리 전압이 낮은 경우 특정 전압으로 부스트할 수 있습니다. 이 디바이스는 최저 4.2V의 배터리 전압을 지원합니다. 세 번째 단계에서 이 설계는 LMQ644A2-Q1, TPS62813-Q1 및 TPS745-Q1을 사용하여 로컬 조광 백라이트, TCON 및 SerDes 같은 서브시스템에 원하는 전압을 제공합니다. 마지막으로 이 설계는 전압 모니터 및 콤퍼레이터를 사용하여 각 레일을 모니터링하고 ISO 26262 시스템 설계를 통해 대상 ASIL을 달성합니다.

특징
  • 4.2V 배터리 전압 입력과 총 100W 전력 등급
  • 레퍼런스 설계는 ISO 26262 시스템 설계를 지원하여 대상 ASIL을 달성
  • 콜드 크랭크 지원
  • 회로LM74900-Q1은 차단기, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호 기능을 지원하는 오토모티브에 이상적인 다이오드입니다.
  • LM5152-Q1은 시동-정지/백업 배터리 전원 공급 장치를 위한 오토모티브 저 IQ 동기식 부스트 컨트롤러입니다.
  • LMQ644A2-Q1은 전력 밀도와 저 EMI에 최적화된 3V~36V, 저 IQ, 듀얼 6A 오토모티브 벅 컨버터입니다.
출력 전압 옵션 PMP41085.1 PMP41085.2 PMP41085.3 PMP41085.4
입력 전압(최소)(V) 4.2 8.5 8.5 3.3
입력 전압(최대)(V) 18 18 18 3.3
Vout(공칭값) (V) 13.5 3.3 6 1.15
Iout(최대)(A) 7.4 4 6 3
출력 전력(W) 99.9 13.2 36 3.45
절연/비절연
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Boost- Synchronous Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT380.PDF (5266 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCK0.PDF (425 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCJ9.PDF (165 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCK2.ZIP (2767 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGM2.ZIP (1891 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCK1.PDF (1594 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCJ8.PDF (3399 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV7041-Q1 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 차량용 초저전력 비교기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5152-Q1 — 차량용 2.2 MHz 넓은 VIN 저 IQ 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMQ644A2-Q1 — 차량용, 36V, 12A, 저 IQ 듀얼 출력 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62813-Q1 — 2x3mm 습식 플랭크에서 고정 Fsw 및 SYNC를 지원하는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 3A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74900-Q1 — 회로 차단기가 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS745-Q1 — 차량용 500mA, 낮은 IQ, 높은 PSRR, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(전원 양호 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3704-Q1 — 높은 정확도와 소형 폼 팩터를 사용하는 오토모티브 멀티 채널 윈도우 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS37-Q1 — 초저 정동작 전류 및 시간 지연 기능을 지원하는 오토모티브 65V 윈도우 통제기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 100W Automotive Infotainment Display Module Reference Design With Functional Safety Capabilities PDF | HTML 2024. 2. 6