PMP41086

비결합 인덕터를 갖춘 10.5W 비동기식 SEPIC 레퍼런스 설계

PMP41086

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LM51561-Q1 장치를 사용하여 커플 인덕터가 있는 비동기 단일 종단 SEPIC(1차 인덕터 컨버터)를 보여줍니다. 이 설계는 6.0V~28V의 입력 전압 범위를 지원합니다. 출력 전압은 21.0V이고 최대 부하 전류는 0.5A입니다. 이 설계는 소형 폼 팩터와 저렴한 비용을 제공합니다.

특징
  • 비결합 인덕터를 사용한 비동기식 SEPIC 설계
  • 6V~28V의 넓은 입력 전압 범위
  • 소형 폼 팩터와 저렴한 설계
출력 전압 옵션 PMP41086.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 28
Vout(공칭값) (V) 21
Iout(최대)(A) .5
출력 전력(W) 10.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT370.PDF (2184 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCB5.PDF (171 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCB4.PDF (148 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCB7.ZIP (794 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGK5.ZIP (346 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCB6.PDF (383 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCB3.PDF (206 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51561-Q12.2MHz 와이드 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 - 확산 스펙트럼 및 히컵 지원

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 10.5-W Nonsynchronous SEPIC Reference Design With Non-coupled Inductors PDF | HTML 2023. 12. 12