PMP41117

PMP41117

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 자체 바이어싱 질화 갈륨(GaN) 플라이백을 지원하는 65W 듀얼 포트 USB PD(전원 공급) 충전기입니다. 이 설계는 90VAC~264VAC에 걸쳐 65W 의 최대 정격 전력을 제공할 수 있으며 25%, 50%, 75% 및 100%에서 평균 효율에 대한 DoE 레벨 VI 및 CoC V5 계층 2 효율성 표준과 같은 효율성 표준 및 규정을 충족하는 동시에 낮은 대기 전력 소비를 달성할 수 있습니다. AC-DC 단계 플라이백 컨버터 UCG28826은 VCC 자체 바이어스를 지원하며 보조 권선과 관련 VCC 정류기 회로를 제거하여 회로를 간소화합니다. DC-DC 단계 벅 컨버터 TPS56837HA 스위칭 주파수는 500kHz에서 실행되어 벅 단계 크기를 더욱 최소화할 수 있어 전력 밀도는 입방 센티미터당 2.3W로 높아집니다.

특징
  • 90VAC, 단일 포트에서 91.8%의 효율 달성
  • 입방 센티미터당 2.3W 및 PCB 크기 기준 전력 밀도
  • DoE 레벨 VI 및 CoC V5 계층 2 효율성 표준 충족
  • 115VAC에서 23mW, 230VAC에서 30mW의 무부하 소비 전력
  • 각 USB 포트에 완전 독립 전원 65W
출력 전압 옵션 PMP41117.1 PMP41117.2 PMP41117.3 PMP41117.4
입력 전압(최소)(V) 90 90 90 90
입력 전압(최대)(V) 264 264 264 264
Vout(공칭값) (V) 20 15 9 5
Iout(최대)(A) 3.25 3 3 3
출력 전력(W) 65 45 27 15
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 AC AC AC AC
토폴로지 Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT408A.PDF (5424 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDP1.PDF (194 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDP2.PDF (244 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDP5.PDF (158 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDP6.PDF (156 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDP3.ZIP (3037 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDMDP4.ZIP (2159 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGU4.ZIP (543 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCGU5.ZIP (530 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDO9.PDF (811 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDP0.PDF (923 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDO7.PDF (317 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDMDO8.PDF (318 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCG28826 — GaN(65W)이 통합된 자체 바이어스드 고주파 QR 플라이백 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS56837H — USB-C를 지원하는 출력 전압 범위를 갖춘 4.5~28V 입력, 8A 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 65W Dual-Port USB Power Delivery Charger With Self-Biasing GaN Flyback Converter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025. 5. 9
기술 문서 체 바이어스 컨버터로 AC/DC 플라이백 설계를 간소화하는 방법 PDF | HTML Download English Version 2025. 8. 6