PMP41131

PMP41131

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 플라이백 컨트롤러 및 질화 갈륨(GaN) 전원 스위치가 통합된 45W, 낮은 프로파일 AC/DC USB PD(전원 공급) 충전기 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 낮은 프로파일 평면형 PCB 변압기를 사용하여 10mm 미만의 높이를 달성할 수 있습니다. 플라이백 컨버터 UCG28826은 VCC 자체 바이어스를 지원하며 보조 권선과 관련 VCC 정류기 회로를 제거하여 평면형 변압기 PCB 권선을 간소화합니다. 이 설계는 DOE(Department of Energy) 레벨 VI 및 행동 강령(CoC) 버전 5(V5) 계층 2 표준과 같은 효율성 표준 및 규정을 충족할 수 있습니다. 이 설계는 230VAC에서 75mW 미만의 대기 전력 소비를 달성합니다.

특징
  • PCB 평면형 변압기를 사용한 10mm 미만의 높이, 낮은 프로파일 설계
  • 90VAC에서 92% 이상의 효율 달성
  • VCC 자체 바이어스 기능을 사용한 간소화된 PCB 권선 설계
  • DoE 레벨 VI 및 CoC V5 계층 2 효율성 표준 충족
  • 230VAC에서 75mW 미만의 무부하 소비 전력
출력 전압 옵션 PMP41131.1 PMP41131.2 PMP41131.3 PMP41131.4
입력 전압(최소)(V) 90 90 90 90
입력 전압(최대)(V) 264 264 264 264
Vout(공칭값) (V) 20 15 9 5
Iout(최대)(A) 2.25 3 3 3
출력 전력(W) 45 45 27 15
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 AC AC AC AC
토폴로지 Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT422.PDF (4208 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDME58.PDF (422 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDME59.PDF (340 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME61.ZIP (4006 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGX8.ZIP (2072 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME60.PDF (1610 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

PDF | HTML
TIDME57.PDF (494 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCG28826 — GaN(65W)이 통합된 자체 바이어스드 고주파 QR 플라이백 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Universal AC-Input 45W Low-Profile USB Power Delivery Charger Reference Design With Integrated GaN PDF | HTML 2025. 6. 10