PMP41133

PMP41133

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UCC256612를 사용하여 450V~800(950V)의 입력 전압 범위를 지원하는 하프 브리지 LLC 컨버터를 보여줍니다. 이 설계는 800(950V) 작동을 위한 HV 시동 및 절연 게이트 드라이버 UCC5350을 구현합니다. 이 설계는 옵토커플러를 옵토 에뮬레이터 ISOM8110으로 대체하여 시간에 따른 전류 전송 비율(CTR)에 의한 신호 저하를 완화합니다. 이 설계는 차량용 μDC-DC 및 데이터 센터 AUX 애플리케이션에 탁월한 선택입니다.

특징
  • 전용 LLC 컨트롤러를 이용해 450V~800V(950V)의 넓은 입력 작동 전압 범위
  • 2차측에 쇼트키 정류기로 96%를 초과하는 최대 부하 효율
  • 시스템 전원 켜기 후 손실을 낮추기 위한 HV 시동 회로
  • 저압측 SiC FET를 직접 구동할 수 있는 기능
  • 3사분면 전류의 전도를 최소화하는 적응형 데드 타임 제어
  • 시간에 따른 CTR에 의한 신호 저하를 완화하는 옵토 에뮬레이터 설계
출력 전압 옵션 PMP41133.1
입력 전압(최소)(V) 450
입력 전압(최대)(V) 800
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 6.5
출력 전력(W) 312
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT255.PDF (2516 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMFA1.PDF (331 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMFA3.PDF (173 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMFA2.ZIP (1763 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC972.ZIP (2532 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMFA0.PDF (1596 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMF99.PDF (400 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC25661-Q1IPPC를 지원하는 차량용, 고밀도, 넓은 VIN 및 VOUT LLC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5350-Q1차량용, 10A 단일 채널 기본/강화 절연 게이트 드라이버, 밀러 클램프 또는 분할 출력 지원

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8110-Q1CTR 100%~155%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL432LI-Q1차량용, 고대역폭, 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터(핀아웃: RKA)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive 800V to 48V-300W μDC-DC Converter Reference Design PDF | HTML 2026. 7. 29