PMP41155

OCP(Open Compute Project®), 오픈 랙 V3 12KW 전원 BBU(배터리 백업 장치)설계

PMP41155

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 BBU(배터리 백업 장치) 애플리케이션에 사용되는 4스위치, 벅-부스트 DC/DC 컨버터로, OCP(Open Compute Project®) Open Rack V3 Power BBU 사양을 대상으로 합니다. 이 설계는 12KW의 전력 용량을 제공합니다. 컨버터는 Vin 및 Vout 전압에 따라 벅, 벅-부스트 또는 부스트 모드에서 작동합니다. 이 컨버터는 각 모드 간 전환을 부드럽게 수행합니다. 이 설계에는 피크 전류 모드 제어가 사용되어 빠른 부하 과도 응답을 제공합니다. LM51770 기능에 의존하므로 전계 효과 트랜지스터에 추가 드라이버가 필요하지 않습니다. 이 설계는 총 6상으로 구성되어 있으며, 이 중에서 6상은 배터리 방전 작업을 위해 병렬로 연결되어 최대 12kW의 방전 전력을 제공합니다.

특징
  • 위상당 2kW의 전력 용량, 12KW의 배터리 방전 작업을 위해 6개의 상을 병렬로 연결
  • 다중 모드 작동: 벅에서 벅-부스트로, 그리고 벅-부스트에서 부스트로의 원활한 전환
  • 입력 또는 출력 시 통합 평균 입력 및 출력 전류 모니터 또는 리미터
  • 피크 효율 99% 초과, Vin ≅ Vout에 대해 99.5%가 넘는 탁월한 고부하 효율
  • OCP-V3, 50V BBU 전력 변환 기능 충족
출력 전압 옵션 PMP41155.1
입력 전압(최소)(V) 28.6
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 50
Iout(최대)(A) 240
출력 전력(W) 12000
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT226.PDF (279 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEI8.ZIP (506 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMEJ0.ZIP (608 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMEI9.ZIP (25718 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC898.ZIP (7755 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEI7.ZIP (5298 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEI6.ZIP (1142 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28P650DKC2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA296A-5V~110V, 양방향, 1.1MHz 8V/us 초정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5177078V 넓은 VIN 양방향 4 스위치 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Multiphase, Four-Switch, Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design PDF | HTML 2025. 10. 10