PMP4403

PMP4403

설계 파일

개요

PMP4403은 USB Type-C™ DFP 충전기 애플리케이션을 위한 AC 입력 5V 3A 레퍼런스 설계입니다. 또한 BC 1.2 장치와도 호환됩니다. 이 솔루션은 UCC28740 및 UCC24636을 사용하는 동기 정류 QR 플라이백입니다. 2차측 조정 컨트롤러 UCC28740을 사용하여 우수한 조정 및 동적 성능을 달성할 수 있습니다. 또한 효율성을 개선하기 위해 설계에 볼트 초 밸런싱 SR 컨트롤러 UCC24636을 채택했습니다. 이 솔루션은 DoE 레벨 VI 및 EU CoC V5 Tier-2 표준을 쉽게 초과합니다.

특징
  • 2차측 조정을 사용한 S.R QR 플라이백
  • 30mW 미만의 대기 전력
  • 15W USB Type-C DFP + BC1.2
  • DoE 레벨 VI 및 EU CoC V5 tier-2 표준 준수
  • 철저한 테스트를 거쳤으며 EN55022 클래스 B 전도 및 방사 EMI 통과
출력 전압 옵션 PMP4403.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBZ0.PDF (478 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRMA4.PDF (77 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMA3.PDF (207 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMA6.ZIP (27 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCA9.ZIP (212 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMA5.ZIP (635 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMA2.PDF (159 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24636 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18509Q5B — 40V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 1.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2514 — USB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 1

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TPS25810 — VCONN을 갖춘 USB Type-C® 소스 컨트롤러 및 3A 전원 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4403 Test Results 2016. 6. 13
기술 문서 USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards PDF | HTML 2016. 9. 23