PMP4468

PMP4468

설계 파일

개요

PMP4468은 산업용 및 텔레콤 애플리케이션을 대상으로 하는 절연 DC-DC 모듈 레퍼런스 디자인입니다. DC 입력 범위는 18V~36V이며, 24V 일반 입력 및 5V, 6A 출력입니다. LM5025A 능동 클램프 순방향 컨트롤러가 설계에 사용됩니다. 좋은 열 성능으로 최대 90%까지 효율을 제공합니다.

특징
  • 산업 요구 사항을 준수하도록 철저한 테스트
  • 자체 구동 S.R이 있는 ACF 컨버터
  • 보호 기능: 과전류 보호(OCP), 입력 부족 전압 잠금(UVLO)
  • 24VIN 최대 부하에서 고효율 91.3%
  • 4레이어 디자인으로 양호한 열 성능 제공
  • 소형 크기: 44mm × 68mm × 10mm
    출력 전압 옵션 PMP4468.1
    입력 전압(최소)(V) 18
    입력 전압(최대)(V) 36
    Vout(공칭값) (V) 5
    Iout(최대)(A) 6
    출력 전력(W) 30
    절연/비절연 Isolated
    입력 유형 DC
    토폴로지 Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

    설계 파일 및 제품

    설계 파일

    바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

    TIDU928.PDF (1005 KB)

    효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

    TIDREB9.PDF (135 KB)

    설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

    TIDCA57.ZIP (544 KB)

    설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

    TIDREC0.PDF (3086 KB)

    PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

    TIDREB8.PDF (431 KB)

    설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

    제품

    TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

    AC/DC 컨트롤러

    LM5025A — P 또는 N 채널 클램프 FET 및 0.5V CS 임계값을 지원하는 90V 능동 클램프 전압 모드 PWM 컨트롤러

    데이터 시트: PDF | HTML
    MOSFET

    CSD18502Q5B — 40V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.3mOhm

    데이터 시트: PDF | HTML
    MOSFET

    CSD19533Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.5mOhm

    데이터 시트: PDF | HTML

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
    1개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * 테스트 보고서 PMP4468 Test Results 2015. 4. 14