PMP4475

48Vin, 5V/2A, 1/8 브릭 DC-DC 모듈 레퍼런스 디자인

PMP4475

설계 파일

개요

The PMP4475 is a 5V / 2A reference design that implements a current mode controller LM5020. The input voltage range is 36V-72V with 48V typical. The efficiency is 85.1% at 48Vin and at full load. The design measures 51mm x 26mm x 12.5mm.

특징
  • Wide input range from 36V to 72V
  • Low cost solution using flyback topology
  • Vin UVP/OVP
  • Hiccup SCP reduces power loss when over current
  • High efficieny up to 85.1%
  • Standard 1/8 brick pinout
출력 전압 옵션 PMP4475.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 72
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 10
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU949.PDF (458 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDREI5.PDF (50 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDREI6.ZIP (734 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDREI4.PDF (101 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM502013~100V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 PWM 부스트, 플라이백, Sepic 컨버터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4475 Test Results 2015. 4. 16