PMP4494

PMP4494

설계 파일

개요

PMP4494는 Vout 지연 회로를 지원하는 5V~3.3V 1.2A DC-DC 컨버터입니다. 시스템 전압에 고효율을 제공하기 위해 동기 벅 컨버터 LM20242가 설계에 사용되었습니다. 부스트 컨버터 TPS61170은 보조 레일을 10V에서 최대 20V까지 부스트하여 백업 전압을 제공합니다. 공급 전압 통제기 TLV809는 시스템 전압을 모니터링하고 시스템 전압이 임계값 전압 아래로 떨어지면 전원을 백업 전압으로 스위칭합니다. 부스트 회로 덕분에 지연 커패시턴스가 크게 감소했지만 여전히 200mS 지연 시간 사양을 충족합니다.

특징
  • 주 전원 공급 장치 5V~3.3V 1.2A 출력 동기 벅
  • 10Vin에서 20V 지연 전압으로 백업 전원 공급 장치 부스트
  • 3.3V의 경우 최소 200ms 지연 시간
  • 버스 전압 모니터 및 스위치
  • 크기: 73.5mm x 50mm x 10mm
출력 전압 옵션 PMP4494.1 PMP4494.2
입력 전압(최소)(V) 5 10
입력 전압(최대)(V) 20 10
Vout(공칭값) (V) 3.3 20
Iout(최대)(A) 1.2 .1
출력 전력(W) 3.96 2
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Boost- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCD6.PDF (401 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRNP1.PDF (67 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNP0.PDF (191 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNP3.ZIP (27 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCO0.ZIP (186 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNP2.PDF (255 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNO9.PDF (144 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM20242 — 4.5~36V, 2A 전류 모드 동기 벅 레귤레이터(주파수 조정 가능)

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS61170 — 2x2mm QFN 패키지의 1.2A 스위치, 38V 고압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4494 Test Results 2016. 9. 29