PMP5647

PMP5647

설계 파일

개요

TPS40210 컨트롤러를 기반으로 하는 PMP5647 SEPIC(단일 종단 1차 인덕터 컨버터) 레퍼런스 설계입니다. 입력 범위 9V~36V에서 작동하며 0.85A의 최대 출력 전류에서 24V를 제공합니다.

특징
  • 양호한 부하 및 라인 조정
  • 테스트 보고서 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP5647.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) .85
출력 전력(W) 20.4
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCJ7.PDF (777 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROI6.PDF (421 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROI5.PDF (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROI4.PDF (23 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP5647 Test Results 2016. 11. 4