PMP6712

PMP6712

설계 파일

개요

1600W의 절연 출력 전원을 제공하고 96% 이상의 효율을 달성할 수 있는 위상 전환 풀 브리지 컨버터 레퍼런스 디자인입니다. 이 디자인은 이중 위상 1차/2차 구성 UCC28950 컨트롤러를 사용합니다. LM5017 정전류 동기 벅 레귤레이터는 절연 플라이백 권선과 커플 인덕터를 사용하여 1차 및 2차측 회로에 바이어스 전원을 제공합니다. 절연 전압은 2250VDC로 지정되므로 이더넷 전원 공급 및 기타 통신 애플리케이션을 위한 시스템 공급 장치로 이 설계를 사용할 수 있습니다.

출력 전압 옵션 PMP6712.1
입력 전압(최소)(V) 38
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 54
Iout(최대)(A) 30
출력 전력(W) 1620
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Full Bridge- Phase Shifted^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLUUA81.PDF (4430 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLURA07.PDF (98 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLUC421.ZIP (391 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLUUA88.PDF (4008 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLURA08.PDF (437 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28950 — 동기형 정류 제어를 지원하는 녹색 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM393 — 이중 차동 비교기, 상용 등급

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
다이 및 웨이퍼 서비스

LM393-MIL — 듀얼 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7420 — 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP6712 Test Results 2013. 1. 7