PMP7188

하이 라인 185V~265V AC 입력, 12V@2A 출력 절연 플라이백 AC-DC 컨버터

PMP7188

설계 파일

개요

This power reference design uses the LM5021 AC-DC Current Mode PWM controller. The switching frequency is programmed at 130KHz in an isolated flyback topology with minimal external components and small form factor size. The design is optimized for high-line input and 12V / 2A output. High Efficiency is achieved over load range thanks to the skip cycle mode and ultra low start-up current of the LM5021 controller.

특징
  • Fixed Swicthing frequency @130KHz
  • 86.6% efficiency achieved @ 230Vac input, 12V@2A output
  • 76.6% efficiency at 10% load
  • 130mA No load power disappation
  • Excellent Output voltage regulation achieved
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU839.PDF (348 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRDD0.PDF (20 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC961.ZIP (61 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDC9.PDF (55 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM502130V, 1MHZ 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7188 Test Results 2015. 3. 10