PMP7361

54V/1.1A 출력을 지원하는 18-60VDC 입력 절연 플라이백 레퍼런스 디자인

PMP7361

설계 파일

개요

PMP7361 is an isolated flyback converter with a 54V/1.1A output.  The 18-60VDC input is suitable for 24VDC industrial and 48VDC telecom applications.  The 54VDC output can be used to power PoE power sourcing equipment (PSE).

특징
  • Efficiency of 93% with 48V input and maximum load
  • Good line/load regulation with optocoupler feedback
  • Wide input range
  • 1500Vrms isolation for telecom or PoE
  • Optional capacitors to provide hold up time
출력 전압 옵션 PMP7361.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 54
Iout(최대)(A) 1.1
출력 전력(W) 59.4
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB61.PDF (904 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIY5.PDF (36 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBG5.ZIP (271 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIY4.PDF (77 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2809-2150V/8V UVLO, -40C~85C의 경제적인 1차측 컨트롤러

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

TLV431A1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7361 Test Results 2015. 11. 30