PMP7804

PMP7804

설계 파일

개요

PMP7804 레퍼런스 설계는 Xilinx® Kintex® 7 시리즈 FPGA 제품군에 전원을 공급하는 데 필요한 모든 전원 공급 레일을 제공합니다.  이 설계는 "사용 편의성" 및 더 짧은 설계 주기를 위해 LM2121x 저전압 동기식 벅 레귤레이터와 함께 심플 스위처 전원 모듈을 사용합니다.  이 설계는 12V 입력에 최적화되어 있습니다.

특징
  • Xilinx® Kintex® 7 시리즈 FPGA에 필요한 모든 전원 공급 장치 레일을 제공합니다.
  • 12V 입력 지원을 위해 최적화된 설계
  • 온보드 파워 업 시퀀싱
  • 모듈 설계로 사용 편의성 제공
출력 전압 옵션 PMP7804.1 PMP7804.10 PMP7804.2 PMP7804.3 PMP7804.4 PMP7804.5 PMP7804.6 PMP7804.7 PMP7804.8 PMP7804.9
입력 전압(최소)(V) 10 10.8 10 10 10 10 10 10 10 10
입력 전압(최대)(V) 14 14.4 14 14 14 14 14 14 14 14
Vout(공칭값) (V) 1.8 6.85 2 2.5 3.3 1.5 1 1.2 1 1.35
Iout(최대)(A) 16 16 2 8 16.5 4 6 4 6 4
출력 전력(W) 28.8 109.6 4 20 54.45 6 6 4.8 6 5.4
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SNVU140.PDF (567 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SNVR115.PDF (219 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRCF7.PDF (68 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

SNVR116.PDF (826 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

SNVR184.PDF (102 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM20333 — 4.5~36V, 3A 전류 모드 동기 벅 레귤레이터(주파수 동기화 지원)

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

LM21212-1 — 2.95~5.5V, 12A, 전압 모드 동기 벅 레귤레이터(주파수 동기화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ22008 — 최대 입력 전압 20V 및 전류 공유를 지원하는 8A SIMPLE SWITCHER® 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ22010 — 최대 입력 전압 20V 및 전류 공유를 지원하는 10A SIMPLE SWITCHER® 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

LMC555 — 저전력, 높은 정확도 및 3MHz의 Fmax를 지원하는 세계 최소형 555 타이머

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7804 Test Results 2015. 1. 7