PMP7899

8~18Vin 48Vout @ 1A 단상 절연 플라이백 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP7899

설계 파일

개요

PMP7899 is an isolated flyback converter utilizing the LM5022 for industrial applications. This design has a minimum operating input voltage of 8V and a maximum input voltage of 18V. A custom flyback transformer from Coilcraft is used in this design.

특징
  • Isolated output for safety
  • High power density : 48W/5.6 Sq. inches
  • Small solution size
  • High step-up ratio
  • Excellent line and load regulation with opto-coupler
  • Cycle-by-Cycle current limit
출력 전압 옵션 PMP7899.1
입력 전압(최소)(V) 8
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 48
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SNVU269A.PDF (1612 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHV3.PDF (131 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SNVR260A.PDF (73 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHV5.ZIP (513 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB52.ZIP (260 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHV4.PDF (893 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SNVR259A.PDF (299 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM50226~60V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7899 Test Results (Rev. A) 2015. 10. 1