PMP7977

PMP7977

설계 파일

개요

The Artix 7 power management reference design board uses power modules, linear regulators, and a PMBus compliant system controller to supply all required core and auxiliary voltages needed by the FPGA, including DDR memory termination. A Digital Power graphical user interface is used to monitor the voltage and current levels of the board’s power rails.

특징
  • Design optimized to support a 12V input
  • 2 PMBus controllers monitors a total of 9 voltage rails
  • Solution contains power modules providing up to 6A output current
  • Low-noise LDOs provide power for transcievers
  • DDR Memory provides volatile synchronous dynamic random access memory to store user code and data
  • Design has been built and tested. Reference board is available from Xilinx

출력 전압 옵션 PMP7977.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 14
Vout(공칭값) (V) 1
Iout(최대)(A) 10
출력 전력(W) 10
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SCEU009A.PDF (656 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLYU017.PDF (273 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR156A.PDF (596 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDU151.PDF (6781 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR155A.PDF (599 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TL1963A — 역전류 및 역전압 방지를 지원하는 1.5A, 20V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS794 — 250mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51200 — VTTREF 버퍼 레퍼런스가 내장된 DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4용 3A 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LV541A — 3상 출력을 지원하는 8채널, 2V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPS84320 — 4.5V~14.5V 입력, 3A 동기형 벅, 통합 전원 솔루션

데이터 시트: PDF
벅 모듈(통합 인덕터)

TPS84621 — 2.95V~14.5V 입력, 6A 동기형 벅, 통합 전원 솔루션

데이터 시트: PDF
시퀀서

UCD90120A — ACPI를 지원하는 12레일 전원 공급 장치 시퀀서 및 모니터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC1T45 — 구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7977 Test Results (Rev. A) 2014. 6. 11
* 테스트 보고서 TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) 2014. 5. 12
사용 설명서 PMP7977 User's Guide 2013. 9. 11