PMP7979

PMP7979

설계 파일

개요

PMP7979는 LM5122 컨트롤러를 사용하는 동기 2상 부스트 전원 공급 장치입니다. 설계는 12V~67V의 입력 전압을 수용하고 4.8A의 연속 전류를 공급할 수 있는 54V 출력 레일을 부스트합니다. LM5122에는 고압측 FET의 실행을를 100% 듀티 사이클로 유지하기 위한 내부 전류 소스가 있어 입력 전압이 구성된 출력 전압보다 클 때 바이패스 작동이 가능합니다.

특징
  • 12Vin~67Vin, 5A 출력에서 54Vout, 4.5Vin~65Vin을 지원하는 IC
  • 260W Pout
  • 피크 효율 98%
  • 위상당 스위칭 주파수 100kHz(200kHz)
  • 보드 크기: 4인치 x 3인치
출력 전압 옵션 PMP7979.1
입력 전압(최소)(V) 12
입력 전압(최대)(V) 67
Vout(공칭값) (V) 54
Iout(최대)(A) 4.8
출력 전력(W) 259.2
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBK0.PDF (1119 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRKM2.PDF (145 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKM1.PDF (125 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKM4.ZIP (556 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBV6.ZIP (250 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKM3.PDF (611 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKL9.PDF (486 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5122 — 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7979 Test Results 2016. 3. 7

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상