PMP7991

높고 넓은 AC Vin 반공진 절연 플라이백 레퍼런스 디자인

PMP7991

설계 파일

개요

PMP7991 is a quasi-resonant isolated flyback using the LM5023 controller IC. The design accepts an input voltage of 85VAC to 265VAC and provides a selectable output of 12Vout or 5Vout capable of supplying 2A of current to the load. The quasi-resonant switching scheme helps to reduce EMI.

특징
  • Isolated flyback converter
  • Wide input range suitable for worldwide AC input condition
  • Output is switch selectable for 5V or 12V at 2A
  • Quasi-resonant switching for low EMI
출력 전압 옵션 PMP7991.1 PMP7991.2
입력 전압(최소)(V) 85 85
입력 전압(최대)(V) 265 265
Vout(공칭값) (V) 5 12
Iout(최대)(A) 2 2
출력 전력(W) 10 24
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAU0.PDF (1180 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHR9.PDF (103 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHR8.PDF (137 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHS1.ZIP (406 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB43.ZIP (271 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHS0.PDF (318 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHR2.PDF (336 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

션트 전압 레퍼런스

LMV4311.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF
AC/DC 컨트롤러

LM5023AC-DC 반공진 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7991 Test Results 2015. 9. 29