PMP8688

PMP8688

설계 파일

개요

이 간단한 절연 플라이백은 50V…600Vin을 15V@200mA로 변환합니다. LM5021-1 컨트롤러는 펄스 스킵 모드로 인해 그린 모드 컨버터에 적합합니다. 입력 최대 전압이 600V이므로 펄스 스킵 모드는 스위칭 손실 감소로 인해 효율을 향상시킵니다.

특징
  • 넓은 Vin 성능(50~600V DC)
  • 듀티 사이클이 80%로 제한
  • 84%의 최대 부하 효율
  • 무부하에서 70mW 미만 소모
  • 펄스 스킵 모드로 스위칭 손실 감소
  • LM5021-1로 부품 수가 적음(외부 기울기 보상이 필요 없음)
출력 전압 옵션 PMP8688.1
입력 전압(최소)(V) 50
입력 전압(최대)(V) 600
Vout(공칭값) (V) 15
Iout(최대)(A) .2
출력 전력(W) 3
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SNVU429.PDF (582 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SNVR445.PDF (36 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC802.ZIP (47 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SNVR444.PDF (178 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5021 — 30V, 1MHZ 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP8688 Test Results 2014. 4. 18