PMP8787

PMP8787

설계 파일

개요

The PMP8787 reference design uses the UCC28700 flyback controller to generate a 12V/500mA output from a universal AC input. The primary-side regulation technique implemented by the UCC28700 eliminates the need for an opto coupler, reducing the size and cost of the design. In addition, the valley switching of the UCC28700 allows this design to achieve a maximum load efficiency over 80%; no load losses are less than 40mW. The circuit board measures only 28mm by 33mm, with a maximum height below 20mm.

특징
  • Primary Side Regulation (no optocoupler)
  • Standby (no load) power consumption is less than 40mW
  • Conducted emissions are below Class B levels
  • Compact form factor 28mm X 33mm X 20mm
출력 전압 옵션 PMP8787.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .5
출력 전력(W) 6
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLUUAD0A.PDF (2099 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRKT2.PDF (95 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURA39A.PDF (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLUC434.ZIP (167 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLUUAD1.PDF (229 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLURA38A.PDF (88 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28700 — PSR 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP8787 Test Results (Rev. A) 2016. 3. 21