PMP8790

PMP8790

설계 파일

개요

This reference design generates a 3.3V/12A output from a wide 18V-60V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD17501Q5A and CSD18502Q5B, implemented as self-driven synchronous rectifiers, provide for an efficient design. This design is laid out in a standard quarter brick footprint and includes enable, positive rail remote sense, and output trimming features.

출력 전압 옵션 PMP8790.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 12
출력 전력(W) 39.6
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLUUAC2.PDF (2622 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLURA35.PDF (18 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLUC429.ZIP (301 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLUUAC3.PDF (250 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLURA34.PDF (73 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2897A — P 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17501Q5A — 30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.9mΩ

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD18502Q5B — 40V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP8790 Test Results 2013. 2. 25