PMP8903

PMP8903

설계 파일

개요

In today’s start-stop systems, it is common for battery voltages to dip well below the nominal 12V rating. PMP8903 represents a very common start-stop application where that battery voltage can drop as low as 5V, and a 5V output is still needed for CAN and also as an intermediate bus. This design also features two tiny synchronous low-voltage buck regulators generating 3.3V and 1.1V from the 5V intermediate rail, contributing to an overall solution size that is very compact for space-constrained automotive environments. For an additional output voltage version of the design, see PMP8903.2

특징
  • 100% duty cycle capability
  • 5V to 42V Input
  • 5V output at 3.25A (LM3481 output)
  • 1.1V output at 2A (TLV62065)
  • 3.3V output at 1A (TLV62065)
  • This example design is supported with design and test files

출력 전압 옵션 PMP8903.1 PMP8903.2 PMP8903.3
입력 전압(최소)(V) 5 4.5 4.5
입력 전압(최대)(V) 42 5.5 5.5
Vout(공칭값) (V) 5 3.3 1.1
Iout(최대)(A) 3.25 1 2
출력 전력(W) 16.25 3.3 2.2
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Sepic- CCM Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SNVU286.PDF (1655 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SNVR274.PDF (191 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SNVC124.ZIP (315 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SNVU287.PDF (316 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SNVR273.PDF (33 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481 — 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV62065 — 2x2 SON 패키지의 3MHz 2A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP8903 Test Results 2013. 5. 22